2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

321984

テーブルを展開
すべての配送国/地域
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Article No.
ARTNR
catalog sheet
PDF
max. operating pressure
BD [bar]
Diameter
D [mm]
E [mm]
Thread
G
L [mm]
SW [mm]
Width across flats
SW1 [mm]
Weight
GEW [g]
Customs tariff number
CTN
European Article Number
EAN
Information present
REACH
SVHC-substance over 0,1%
REACH1
Validation date
REACH4
Information RoHs
ROHS
Maintenance
WT
1
321984
6990-20-R
PDF
630
8
16.5
M16 x 1,5
35
17
19
70
84812010
4020772321987
yes
no
14.06.2023
yes
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号321984
ショートテキストMeasuring coupling for pipe connection
最終更新日04.12.2025 08:53:20
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_PINCHING 締め

カテゴリー別

Clamping_Technology ワーク固定装置
Hydraulics 油圧

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number321984
GTIN-Code4020772321987
Customs Tariff Number84812010
REACH認証yes
RoHS認証yes
Maintenance Intervalssee print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
CNSPHYPROP Physical Properties